Monteringsprofiler för dörram, DCP-OG
Hover to magnify image or click to enlarge
Monteringsprofiler för dörram, DCP-OG
Montageprofiler i rostfritt stål 316L används när du vill fästa tillbehör på dörramen för enkel och säker montering av bland annat kablar och kanaler.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Beskrivning: Horisontella profiler med 25 mm hålbild. Monteras direkt på dörramen. För enkel montering av belysningsutrustning med CNT05-skruv, hålbild på 4.5 mm och 6.5 mm i diameter.
- Material: 2 mm elförzinkat stål.
- Leveransförpackning: 20 styck med monteringstillbehör.
- Pack quantity: 20 bars with mounting accessories
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.