Termostat kombi, ETR203
Termostat kombi, ETR203
Den dubbla justerbara vattentermostaten ETR203 passar alla skåp och rymmer två oberoende termostater, vilket minskar utrymmesbehovet inuti skåpet. Eftersom den ena har en NO-kontakt och den andra en NC-kontakt kan den ena termostatens inställning styra nedkylning medan den andra styr uppvärmning. Filterfläkten eller värmefläkten i fråga slås på eller av vid önskad temperaturnivå, som ställts in av användaren och ger lägre driftskostnad.
Branschstandarder
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Kombitermostat med skiljda termostater (NC/NO) av bimetalltyp. NC, för reglering av värmeelement. NO, för reglering av fläktar och värmeväxlare eller signalutrustning. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715).
- Material: Plast, UL94 V0.
- Inställningsområde: 0 °C till +60 °C.
- Brytkapacitet: 240 V AC, 10/(2) A. 120 V AC, 15/(2) A. 24 V DC, 30 W. Induktiv last inom parantes.
- Driftomr. temperatur: -40 °C till +80 °C.
- Livslängd: > 100.000 cykler.
- Anslutning: 4-polig skruvanslutning, 2.5 mm².
- Kapslingsklass: IP 20.
- Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 st.
- The dual thermostat can control two different devices where one requires a normally open (NO) contact and the other requires a normally closed (NC) contact
- Därför tillåter en termostat energi att flöda till en enhet när den inställda temperaturen har överskridits (NO) och den andra termostaten förhindrar energi att flöda till en enhet när den inställda temperaturen har överskridits (NC)
- Customers are able to adjust both thermostat's temperature settings (the dual thermostat can control two devices at a time)
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- As two independent thermostats are housed together, one thermostat's temperature setting will control cooling and the other thermostat's temperature setting will control heating
- This thermostat will save space within the enclosure, when both cooling and heating devices have been installed, as only one device is required
- Customers can adjust the required temperatures, which means it can be installed in any enclosure
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.