Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Fxxle9X Lay In Wireway Nema Type 12 Hover to magnify image or click to enlarge

Elbow 90-Degree Lay-in Hinged-Cover

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbows are used for right-angle wireway installations. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 90-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

Certified by Canadian Standards Association

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färgkod ANSI 61
Finish Galvanized; Pulverlackerad strukturerad yta
Färg Ljusgrå
Material Galvaniserat stål
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.