Elbow 90-Degree Outside Top Opening Lay-in Hinged-Cover
Hover to magnify image or click to enlarge
Elbow 90-Degree Outside Top Opening Lay-in Hinged-Cover
Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations. This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations
- This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature
Specifikationer
Färgkod | ANSI 61 |
Finish | Galvanized; Pulverlackerad strukturerad yta |
Färg | Ljusgrå |
Material | Galvaniserat stål |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.