Utblåsningsfilter EMC, EFAE
Hover to magnify image or click to enlarge
Utblåsningsfilter EMC, EFAE
Utblåsningsfiltret EFAE i EMC-skåpet har skyddsgraden IP 54 och är lätt att installera tack vare klick-funktion. Du slipper onödiga driftstopp eftersom filtret hindrar vatten och damm från att tränga in i skåpet. EMC-prestandan bibehålls i ett EMC-skåp med detta filter .
Branschstandarder
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Lämplig för särskilda EMC-kapslingar. Kanten på uttaget måste vara ren för att erhålla kontakt. För vertikalt montage.
- Material: Formsprutad termoplast, UL94-V0, självslocknande. EMC-skärm/kontaktstrips: Rostfritt stål.
- Godkännanden: CE, GOST, UR, cUL.
- Kapslingsklass: IP 54.
- Leveransförpackning: 1st filterhus med filter.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filtermatta (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Specifikationer
Filter Efficiency | 90 % |
Skyddsklass | IP66 |
Material | Polyamid |
Finish | Polished |
Färg | n/a |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.