Värmefläkt, EHV
Värmefläkt, EHV
Den högpresterande värmefläkten EHV, har hög uppvärmningskapacitet. Den fördelar värmen jämnt i hela skåpet med en fläkt, vilket förebygger uppkomsten av värmefickor. Du slipper kondensvatten även när den omgivande temperaturen sjunker kraftigt.
Branschstandarder
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Kompakt värmeelement med påbyggd fläkt som ger snabb och jämn värmefördelning som förebygger kondensation. För horisontalt montage. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715). Passar där små inbyggnadsmått krävs. Inbyggt skydd mot överhettning vid fläkthaveri. Används vid max. 95% RF.
- Värmeelement: Högeffektivt värmepatron
- Material: Plast, UL94 V0 och gjuten aluminium.
- Livslängd fläkt: 50.000h vid 25 °C.
- Driftomr. temperatur: -45 °C till +70 °C.
- Anslutning: 3-polig skruvanslutning, 2.5 mm². Åtdragningsmoment: max. 0.8 Nm.
- Kapslingsklass: IP 20 / Klass I (jordad).
- Godkännanden: CE, EAC.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Pack quantity: 1 piece
- High performance fan heater with a high heating capacity
- The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
- När den är installerad kommer kondensvatten att undvikas, särskilt i situationer när den omgivande temperaturen sjunker dramatiskt
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): 230 V AC 50/60 HZ
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.