Termostat förinställd, EFR
Termostat förinställd, EFR
Termostaten EFR med fast temperatur styr installerade enheter med antingen en NO- (Normally Open) eller NC (Normally Closed)-kontakt, till exempel slår på eller av fläktar eller värmefläktar. Det ger lägre driftskostnader. En förinställd temperaturnivå hindrar obehörig personal från att manipulera termostaten.
Branschstandarder
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Förinställd termostat av bimetalltyp. Röd, EFR202 (NC) för reglering av värmeelement. Blå, EFR201 (NO) för reglering av fläktar eller signalutrustning. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715). Används vid max. 90% RF.
- Material: Plast, UL94 V0.
- Brytkapacitet: 250 V AC, 5/(1,6) A. 120 V AC, 10/(2) A. 24 V DC, 30 W. Induktiv last inom parantes.
- Driftomr. temperatur: -40 °C till +80 °C.
- Livslängd: > 100.000 cykler.
- Anslutning: 2-polig skruvanslutning, 2.5mm². Åtdragningsmoment: max. 0.8 Nm.
- Kapslingsklass: IP 20.
- Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Ytbehandling: Ljusgrå.
- Leveransförpackning: 1 st.
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel
- Termostaten med en normalt öppen kontakt (EFR201) används för att styra kylning eller larmtermostater med hög temperatur, och termostaten med en normalt stängd kontakt (EFR202) används för att styra uppvärmning
- Description: EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.