Fotsocklar, PFF
Hover to magnify image or click to enlarge
Fotsocklar, PFF
Golvstativen för golvmontering ska användas när det krävs en lämplig arbetshöjd för ett väggmonterat skåp.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Fotsocklar för att erhålla en lämplig betjäningsnivå. Passar samtliga skåp med djup 300 och 400 mm samt bredder från 400 mm. Tillgängliga i höjd 300 och 450 mm. bearbetning krävs.
- Material: 2 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 2 st med monteringsmaterial.
Specifikationer
Tjocklek | 2 mm |
Tjocklek | 14 ga |
Färg | Ljusgrå |
Material | Galvaniserat stål |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.