Ram för enskilda täckplåtar, UFCP-I
Hover to magnify image or click to enlarge
Ram för enskilda täckplåtar, UFCP-I
Polyesterramen kan anpassas med vanliga eller slitsade täckplåtar, vilket ger en flexibel lösning för både modulära och icke-modulära komponenter.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Ramen ska täckas med enskilda täckplåtar UICP. Den har två pelare för skåp som är 600 och 800 mm breda. Avstånd mellan UFCP och skåpdörr: 39 mm, 49 mm för UCP750 och senare. Med vändbar monteringsposition för att öka avståndet mellan UFCP och skåpdörren med 30 mm.
- Material: Polyester.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leverans: Ram, stödfästen, kvartsvarvsfästen och monteringstillbehör.
- Delivery: Frame, supporting brackets, one quarter turn fasteners and mounting accessories
- Polyester frame for compact polyester wall mounted enclosure cover plates
- The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements
- The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame
- Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502
- Double frame: UFCP8602, UFCP1082
Specifikationer
Färg | Ljusgrå |
Material | Polyester |
Färgkod | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.