Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Front plate Hover to magnify image or click to enlarge

Front Plate, OIFP

The front plate can be mounted and removed easily. Equipment, such as a touch screen, can thereby be installed easily. The plate protects installed electrical equipment from the environment as well as personnel from injuries when it is mounted.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 0.12 in
Tjocklek 3 mm
Material Aluminium
Finish Mill
Färg n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.