Frontpanel, OIFP
Hover to magnify image or click to enlarge
Frontpanel, OIFP
Frontplattan kan lätt monteras och tas bort. Utrustning, som en pekskärm, kan på så sätt lätt installeras. När den är monterad skyddar plattan installerad elektrisk utrustning från omgivningen och personalen från skador.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Frontpanel för komponenter, med skyddsfilm på en sida.
- Material: 3mm aluminium.
- Leveransförpackning: 1 st monteringsmaterial medföljer operatörspanel OICP.
- The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65
- The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily
- The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused
- The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required
Specifikationer
Tjocklek | 0.12 in |
Tjocklek | 3 mm |
Material | Aluminium |
Finish | Mill |
Färg | n/a |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.