Skenlåda nedre | Golvskåp, PCU
Hover to magnify image or click to enlarge
Skenlåda nedre | Golvskåp, PCU
Ramen skapar extra utrymme längst ner och kan avskärmas från skåpet. Den har ett universellt hålmönster för smidig montering av tillbehör.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För kabelingång och kabeldragning eller vid installation av kraftfördelningssystem. Monteras på skåpets undersida med fyra M12 skruvar (inkluderade). Standardhöjd 300 mm (200 mm på förfrågan). Kan kompletteras med CLPK i botten (CLPF endast front till rygg).
- Material: Ram: 1,75 mm stålplåt. Paneler: 1,35 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 41 | TYPE 1.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med gavelplåtar PCUP.
- Leveransförpackning: 1 st med front- och ryggpanel, inklusive monteringsmaterial.
- Bottom extension frame for mild steel combinable floor standing enclosures
- The frame creates additional space at the bottom of the enclosure with integrated hole patterns and allows segregation if required
- The frame can be segregated from the enclosure which creates extra space for hazardous components, for example main busbars
- Standard accessories can be mounted within the frame thanks to the universal hole pattern allowing accessories to be easily mounted, e.g. busbar supports
- Side panels PCUP, are required at the beginning and end of the individual or bayed bottom extension frames
- Pack quantity: 1 piece with front and back cover plates with mounting accessories
Specifikationer
Färg | Ljusgrå |
Finish | Plated |
Färgkod | RAL 7035 |
Material | Elförzinkad stålplåt |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.