Gavelplåtar PCU | Golvskåp, PCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Gavelplåtar PCU | Golvskåp, PCUP
Extrautrymmet som skapas av en utbyggnadsram stängs av med hjälp av panelerna så att skyddsgraden bibehålls och åtkomsten till extrautrymmet begränsas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För att täcka sidorna på nedre skenlåda PCU. Fästs med 4 st skruvar.
- Material: 1.35 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 2 st plåtar med monteringsmaterial.
- Fixed with 4 screws
- Two panels with mounting accessories
Specifikationer
Tjocklek | 0.05 in |
Tjocklek | 1.35 mm |
Färg | Ljusgrå |
Material | Galvaniserat stål |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.