Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PF Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Front/Rear Plinths, PF

The front and rear plinth allows for cabling without any restrictions in accordance with the VDE 0113 standard. Installing cables is made easy as the plinth creates extra space underneath the enclosure.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 1.5 mm
Tjocklek 16 ga
Material Galvaniserat stål
Finish Pulverlackerad strukturerad yta
Färgkod RAL 7022
Färg Umbra Grå
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Video
Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.