Montageplåt, HMP
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageplåt, HMP
Montageplåten i stål påskyndar monteringen av HALP-lådorna eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Montageplåt passande HALP-kapslingar.
- Material: 1.5mm galvaniserad stålplåt. 2.5mm i HMP1656E och HMP2360E.
- Leveransförpackning: 1 st
- The mounting plate can be machined and equipped with components before it is fitted into the enclosure
- Fast machining and mounting of components
Specifikationer
Tjocklek | 0.06 in |
Tjocklek | 1.5 mm |
Finish | Galvanized |
Material | Elförzinkad stålplåt |
Färg | n/a |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.