Vertikala montageskenor, HP
Hover to magnify image or click to enlarge
Vertikala montageskenor, HP
För enkel montering av Telequick och DIN-skenor i skåpets fulla höjd. Justerbar i djupled.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Beskrivning: Vertikala montageskenor med 25mm hålbild, avsedda för Telequick (AMT) och snabbmutter (TN). DIN-skenor kan också monteras. Flyttbara i djupled i 25mm steg.
- Material: 2mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 2 st skenor med monteringsmaterial.
Specifikationer
Tjocklek | 2 mm |
Tjocklek | 14 ga |
Material | Galvaniserat stål |
Färg | n/a |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.