Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

REF_Photo_Range_TCI Hover to magnify image or click to enlarge

‌Nedsänkningsspol-chiller, TCI

‌Nedsänkningsspol-chillers kyler snabbt och effektivt vatten eller olja med nedsänkta förångarslingor, som är konstruerade för att tåla industriella tillämpningar. Enheterna finns i effekter från 6 000 W till 20 450 W.�

The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations for maximum flexibility. The Immersion Coil Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and copper tube condensing coil.

Läs mer Läs mindre
  • UKCA
  • CE
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.