Industri-chiller, TAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Industri-chiller, TAL
Denna industriella vatten-chiller ger precision och tillförlitlighet i en modulär design med uteffekter från 2 300 W. Med uteffekter från 900 W upp till 134 kW. Det stora utbudet av tillval och tillbehör innebär att du kan välja många olika kylenhetskonfigurationer.
The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations, including indoor and outdoor installation for maximum location flexibility. The Industrial Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and aluminum microchannel condensing coil.
Branschstandarder
CE; UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Driftgränsvärden för omgivningstemperatur: +15 °C till +45 °C
- Ljudtrycksnivå (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78
- IN/UT-vätskeanslutningar (mm): 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 1/2
- Förvaringstankens kapacitet (l): 50 | 130 | 200 | 300
- Pumptyp: Periferipump | Centrifugalpump
- Sekundär matningsspänning (V): 230 V AC | 24 V AC
- Köldmedium i gasfas (HFC): R134A | R410A
- Temperaturprecision (K): +/-2
- Vätsketyp: Vatten
- Inställningsbart intervall för vätsketemperatur: +8 �C till +25 �C
Specifikationer
Certifiering
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.