Large Enclosure Door Stop Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
Large Enclosure Door Stop Kit
Designed for use with most standard, large mild and stainless steel enclosures to secure the door in the 90 degree open position. Door Stop Kit can be mounted at the top or bottom of the door opening. All parts are plated. Maintains UL/CSA Type 4 and Type 12 if properly installed in an nVent HOFFMAN enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.