Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

N00335-MKS18064HP Hover to magnify image or click to enlarge

Mild Steel Compact Single Door, MKS-HP

The mild steel single door compact floor standing enclosure range, MKS-HP, with a IP 66 protection degree offers a higher protection level for equipment and components which will help extend their lifetime and reduce maintenance costs when the enclosure is installed for rough environments with severe conditions. These new enclosures are rated as IP66, suitable for Food and Beverage and Pharma industries.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 1.35 mm
Tjocklek 16 in
Färg Ljusgrå
Material Galvaniserat stål
Finish Pulverlackerad strukturerad yta
Färgkod RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.