Fästen montageplåt standard | Golvskåp, MPA-P
Hover to magnify image or click to enlarge
Fästen montageplåt standard | Golvskåp, MPA-P
Med fästningskitet för montageplåten kan du placera montageplåten, som måste erhållas separat, på önskat djup i skåpet för maximal flexibilitet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För att montera montageplåten längst bak i skåpet, inkluderar fästen som gör montageplåten justerbar i djupled i steg om 25 mm. Denna sats behövs då en extra montageplåt krävs eller då skåp beställs utan montageplåt (xxxxPE).
- Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 2 st toppfästen, 2 st glidande fästen samt 2 st justerfästen och monteringsmaterial.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.