Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oicp Panel With Door Extension Section, OIDES

The aluminium operator interface control enclosure with a hinged extension frame, OIDES, has a pre-machined hole pattern to allow for the desired fixation to a swing arm, plus a removable front plate at a IP 65 protection degree. The extension frame increases the panel depth by 55 mm. Components can be easily fitted thanks to the removable front plate, but will also be easily accessible by opening the hinged front extension frame. Side handles on the enclosure allow for easy movement of the enclosure into the desired working position. The aluminium body will dissipate more heat than a mild steel body, which may eliminate the need for additional ventilation.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Aluminium
Färg Antracitgrå
Finish Pulverlackerad strukturerad yta
Färgkod RAL 7016
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.