Kabelgenomföring standard plast | Väggmonterade skåp, CPG
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabelgenomföring standard plast | Väggmonterade skåp, CPG
Kompressionen hos kablarna som är monterade i kabelflänsen kan justeras och fästas med hjälp av en låsmutter, vilket ger dragavlastning och ett starkt inträngningsskydd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Traditionell kabelgenomföring, med god dragavlastning och hög IP klass.
- Material: Kropp: Polyamid PA6. Tätning: Neopren.
- Temperaturtålighet: -20°C till +100°C.
- Flamsäkerhet: UL94 V-2.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Kapslingsklass: IP 66
Specifikationer
Färg | Ljusgrå |
Material | Polyamid; Neopren |
Färgkod | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installationshandbok/instruktionsblad
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.