Kabelgenomföring låg | Väggmonterade skåp, CES
Kabelgenomföring låg | Väggmonterade skåp, CES
Gummikabelflänsen är lätt att montera och kablar och rör kan lätt dras igenom vid en vinkel utan verktyg så att skåpets skyddsgrad bibehålls.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Enkel kabelgenomföring i gummilliknande material, av membrantyp. Verktygslöst "klick-in" montage. Monteras lämpligen i 0.5-3mm (M16/M20), 0.5-3.5 mm (M25) och 0.5-4.5 mm (M32). Dess kompakta design, gör att den endast bygger 7 mm på utsidan av kapslingen. Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning tills dess kabel eller rör punkterat membranet. Membranet formar sig som en "strumpa" runt kabeln, detta tillåter den att röra sig fritt (likt en joystick) och är lämplig där kabeln kommer in i vinkel/snett.
- Material: TPE (termoplastisk elastomer). Halogenfri.
- Temperaturtålighet: -50°C till +125°C.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Kapslingsklass: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
- Temperature resistance: -50 ºC to +125 ºC
Specifikationer
Färg | Ljusgrå |
Färgkod | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Material | Termoplastisk elastomer |
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.