Tryckutjämnare i plast med, EDA
Tryckutjämnare i plast med, EDA
Ventilationspluggen utjämnar trycket som uppstår på grund av temperaturskillnader mellan skåpet och omgivningen och håller damm borta från skåpet .
Branschstandarder
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Ventilationsutrustning med Goretex-membran som kombinerar tryckutjämning med hög IP klass. Möjliggör tryckutjämning p g a exempelvis extrema temperaturskillnader som kan uppstå mellan den invärtes skåpmiljön och dess omgivning. Ett undertryck i skåpet kan leda till att smuts och fukt tränger in. Membranet tillåter luft och ånga att passera, men inte vätska/smuts. Monteras med mutter M40x1.5 (bifogad). För bästa resultat rekommenderar vi att två tryckutjämnare monteras på motsatta skåpsgavlar och mot botten resp. toppen.
- Material: Plast.
- Driftomr. temperatur: -35 °C till +70 °C.
- Bearbetning erfordras: Hål Ø40.5 mm.
- Kapslingsklass: IP 66 / IP X9K.
- Godkännanden: CE.
- Ytbehandling: Ljusgrå.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.