Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Polyester Terminal Box, MGRP

The polyester terminal box range, MGRP, a IP 66, 67 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The MGRP range is well suited for indoor and outdoor environments thanks to its high corrosion resistance while being UV resistant. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Polyester
Färgkod RAL 7000
Finish Smooth
Färg Cementgrå
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.