Fördelningskapsling, PWB
Hover to magnify image or click to enlarge
Fördelningskapsling, PWB
Rutan avskärmar brytare från andra komponenter för att undvika negativa störningar. Den kan monteras var som helst på 19"-profilerna.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För installation av DIN-apparater i rack. Öppningar för upp till 22 moduler (18 mm). DIN-skena justerbar 15 mm i djupled. Kapslingen är utrustad med två jordskenor 10x8 mm, längd 120 mm med 15 st M5-anslutningar per skena. Kabelgenomföring på baksida 400x35 mm med borstfläns.
- Material: 1,5 mm stålplåt.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.