Regntak rostfri, MSST
Hover to magnify image or click to enlarge
Regntak rostfri, MSST
Ett regntak i rostfritt stål ger skydd via ett sluttande tak och skyddar installerade komponenter från att vatten som samlats tränger in i skåpet när dörren öppnas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Ska monteras som extra skydd på skåp i rostfritt stål.Taket sluttar något och har en dropplist.
- Material: 1,5 mm. Rostfri plåt 304 kval.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- The rain hood protects installed components from water as it removes the risk of accumulated water on top of the gasket, dripping into the enclosure when the door is opened
- Rain hoods are compatible with standalone and bayed enclosures
- To be fitted as extra protection on stainless steel enclosures
- The roof is slightly sloped and has a dripstrip
Specifikationer
Tjocklek | 0.06 in |
Tjocklek | 1.5 mm |
Finish | Polerad |
Färg | n/a |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.