Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Rear cable fixation profiles Hover to magnify image or click to enlarge

Rear cable fixation profiles | Strömfördelning, MSCFR

These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 0.08 in
Tjocklek 2 mm
Material Galvaniserat stål
Finish Plated
Färg n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.