Avskiljningsplåt, SGPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Avskiljningsplåt, SGPZ
Montageplåten kan användas till att avskärma utrymmet som skapas av överdelen från pulpetenhetens utrymme och till att montera ytterligare komponenter om det skulle behövs.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Används för att avskilja toppenhet och pulpet, kan även användas som montageplåt i pulpeten.
- Material: 3mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st plåt med monteringsmaterial.
- The mounting plate can be machined easily ready for the components to be installed
- The plate can be used to provide segregation instead, separating the top and desk units creating two independent units that could have different levels of access
- Used to separate top section and desk unit
- Can also be used as a mounting plate in desk
- Monteringsdelar ingår
Specifikationer
Tjocklek | 0.12 in |
Tjocklek | 3 mm |
Finish | Plated |
Material | Elförzinkad stålplåt |
Färg | n/a |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.