Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Small polycarbonate terminal box Hover to magnify image or click to enlarge

Small Polycarbonate Terminal Box, DPCP

The polycarbonate terminal box range, DPCP, with a IP 66, 67 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The DPCP range is well suited for indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight, thanks to the resistance to UV radiation. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

CE

UKCA

GOST

IP

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färg Ljusgrå
Material Polykarbonat
Färgkod RAL 7035
Finish Smooth
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.