Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Kylenheter för farliga miljöer, NHZ

SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720

CE

Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Finish Polerad
Färgkod RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.