Reduceringsvinkel, lätt, S1MRE
Hover to magnify image or click to enlarge
Reduceringsvinkel, lätt, S1MRE
Syspend 180-Max Reduction Elbow provides a 90-degree bend in the suspension system between the horizontal tube and base connection of the Syspend 281-Max system and the vertical components of the Syspend 180-Max system. Use of the reduction elbow with the Syspend 281-Max base and tube increases the system load rating to 281 lb. (127 kg) at 3.3 ft. (1 m).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Gasket and mounting hardware are included
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.