Sats med ersättningsmaterial, S1MRHK
Hover to magnify image or click to enlarge
Sats med ersättningsmaterial, S1MRHK
The replacement hardware kit includes spare parts necessary within the Syspend 180 Max system.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- 1 lock actuator
- 1 lever clamp
- 1 coupling gasket
- 2 flat small gaskets
- 4 M6 allen head screws
- 4 M6 lock washers
- 12 M10 headless set screws
- 1 flat large gasket
- 6 M12 headless set screws
- .5 meters of 3mm cord gasket
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.