Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Syspend 180-Max Rotational Elbow Hover to magnify image or click to enlarge

Roterbar vinkel, lätt, S1MER

Syspend 180-Max Rotatable Elbow provides a 90-degree bend in the suspension system and allows the vertical tube to rotate 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearings.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Aluminium
Finish Pulverlackerad strukturerad yta
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.