Universal Busbar Adapter 200-250A, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Universal Busbar Adapter 200-250A, WO60
Universal busbar adapters with movable fastening rails.
Branschstandarder
UL
CSA
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Description: 3-pole universal busbar adapter 200 - 250 A, with movable fastening rails with M4 slide nuts for safe mounting of the switching devices.
- Rated voltage: 690 V
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)
- Pack quantity: 1 pc.
- Approvals: CSA,UL,GL DNV GL
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.