Universell samlingsskeneadapter 200–250 A, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Universell samlingsskeneadapter 200–250 A, WO60
Universella samlingsskeneadaptrar med flyttbara fästskenor.
Branschstandarder
UL
CSA
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Trepolig universell samlingsskeneadapter, 200–250 A, med flyttbara fästskenor med M4-glidmuttrar för säker montering av omkopplingsenheter.
- Nominell spänning: 690 V.
- För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektförlust vid 80% last: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).
- Leveransförpackning: 1 st.
- Godkännanden: CSA, UL, GL DNV GL.
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.