Hylla ventilerad | Golvskåp, SHC
Hover to magnify image or click to enlarge
Hylla ventilerad | Golvskåp, SHC
Hyllan kan justeras i höjdled och ger ytterligare monteringsmöjligheter, särskilt för tunga komponenter som inte kan fästas vertikalt. Den har ventilationsöppningar för korrekt luftcirkulation i skåpet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Monteras direkt i skåpsramen.
- Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.
- Maximal last: 500 N.
- Leveransförpackning: 1 st hylla med monteringsmaterial.
Specifikationer
Tjocklek | 2 mm |
Tjocklek | 14 ga |
Material | Galvaniserat stål |
Färg | n/a |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.