Vertikala montageskenor, AVB
Hover to magnify image or click to enlarge
Vertikala montageskenor, AVB
Montageprofilerna ger ytterligare monteringsmöjligheter, vilket ökar flexibiliteten för monteringstillbehör och elektriska komponenter.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För montage av svängram SFCP. Tvärprofilerna SFBP monteras direkt på montageskenan AVB. Hålmodul 25 mm. För andra ändamål används korgmutter CNM. Fästes i gångjärnshålen i skåpets front. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.
- Material: 2 mm galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 par med monteringsmaterial samt två montagevinklar.
Specifikationer
Tjocklek | 2 mm |
Tjocklek | 14 ga |
Finish | Galvanized |
Material | Galvaniserat stål |
Färg | n/a |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.