nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Application images
Resources
Features
- Versatile mold produces a variety of connections
- Patented, self-sealing system prevents weld metal leakage
- Compact compression structure enables easy alignment of conductors
- Language-free instruction guide
- Easy-to-use system completes welds in seconds
Specifications
ERICO CADWELD MULTI 多连接器类型 | |||||||
模具类型 | 所需垫片数量 | 导体最大尺寸 | 总线/接线最大尺寸 | 钢筋最大尺寸(公制) | 钢筋最大尺寸(美国) | 接地棒公称直径 | 接地棒实际直径 |
实心或绞合铜线至实心或绞合铜线 | |||||||
SS | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
SC | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
XA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
GG | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
GJ | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
GF | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
GW | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
XB | 3 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
PP | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
PK | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
GE | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
PG | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
TD | 2 | 25 平方毫米绞合导线;#4 绞合导线 | - | - | - | - | - |
TE | 2 | 25 平方毫米绞合导线;#4 绞合导线 | - | - | - | - | - |
TF | 2 | 25 平方毫米绞合导线;#4 绞合导线 | - | - | - | - | - |
实心或绞合铜线至钢筋 | |||||||
RG | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | 10 毫米 | #3 | - | - |
RH | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | 10 毫米 | #3 | - | - |
RK | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | 10 毫米 | #3 | - | - |
RD | 3 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | 10 毫米 | #3 | - | - |
铜带或钢带至钢筋 | |||||||
RF | 2 | - | 30 x 3.5 毫米 | 10 毫米 | #3 | - | - |
铜带至铜带 | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
BG | 3 | - | 30 x 3 毫米 | - | - | - | - |
EB | 3 | - | 30 x 3 毫米 | - | - | - | - |
实心或绞合铜线至铜或钢总线/接线 | |||||||
HA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
HC | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
HS | 3 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
HT | 3 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
GL | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
LA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
LJ | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
LE | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
镀锌钢带至镀锌钢带 | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3 毫米 | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3 毫米 | - | - | - | - |
实心或绞合铜线至接地棒 | |||||||
TG | 2 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
GT | 2 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
GR | 2 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
GT | 3 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
GR | 3 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
铜带至接地棒 | |||||||
CN | 2 | - | 30 x 3.5 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
CP | 2 | - | 30 x 3.5 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
CN | 3 | - | 30 x 2.5 毫米 - 30 x 3 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
CP | 3 | - | 30 x 2.5 毫米 - 30 x 3 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
镀锌钢带至接地棒 | |||||||
CN | 3 | - | 30 x 0.5 毫米 - 30 x 3.5 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
CP | 3 | - | 30 x 0.5 毫米 - 30 x 3.5 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
Brochure
Installation Manual / Instruction Sheet
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.