Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Ctd306012 Iso Left Mild Steel Wall Mount Enclosures Hover to magnify image or click to enlarge

Concept 双侧开门机柜

Concept Enclosures are ideal for machine control applications. With streamlined styling, flush quarter-turn latches and an attractive, durable finish. Two-door landscape models provide full-width access and easy panel installation.

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

维持 UL/CSA 外部安装要求所需的壁挂式托架。

NEMA/EEMAC Type 12

IP 55

IEC 60529, IP55

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。