Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Medium ABS Terminal Box, SABP

This small ABS terminal box range, SABP, with a IP 66, 67 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The SABP range is well suited for demanding environments, since water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that unnecessary downtime.

阅读更多 阅读更少

工业标准

CE UKCA

GOST

IP

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

材料 ABS
颜色 RAL7035
颜色代码 RAL 7035
表面处理 Smooth
已复制数据
公制   |   英制

优势
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。