MODO 通风视窗门
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- 双层结构,内层为铝板,外层为不锈钢; 内嵌式安装形式,隐藏式门缝;
- Opening angle greater than 120 degrees
- 带挂锁的摇柄锁,3 点锁定;
- Thickness of insulating layer: 25mm or above
- Form: Vented with Window
- 接地装置
- 载重 100 千克以上,可安装 HOFFMAN 整系列热交换器或空调
- Supply scope: Door, latch, heat insulating material
技术参数
表面处理 | Brushed #4 |
材料 | 不锈钢; 不锈钢 |
颜色 | 灰色 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。