PolyPro Type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
PolyPro Type 4X
PolyPro polyester enclosures perform exceptionally well in applications where harsh chemicals, weather extremes and corrosive environments demand toughness from a lightweight enclosure. Providing excellent ultraviolet protection and a tight environmental seal, these versatile, feature-rich enclosures are also recyclable.
工业标准
根据 UL 508A 评估的机柜易燃性
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Window flammability evaluated per UL 508A
IEC 60529,IP66
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- 无玻璃丝填充聚酯材料具有出众的抗紫外线性能;消除玻璃纤维的纤维印迹
- 对各种溶剂、碱和酸具有出色的耐化学性
- 抗开裂,提供出色的抗冲击性
- 比玻璃纤维更轻
- 可回收
- 使用标准工具轻松、无尘地现场改装
- Overlapping tongue-and-groove raised cover and gasket provide a secure Type 4X seal
- 可拆卸按扣式铰链盖允许轻松接触盖和主体以进行改装
- 主体和实心背板内的模压布局网格和门有助于元件安装
- 模压凸起用于后面板安装
- 所有型号均配有可选盖螺钉
- 内部轨道系统和可调面板块可用于面板高度调整和安装多个面板
- 防刮聚碳酸酯窗口
- 标准型号包括合体和门、两个安装脚、两个含可选门螺钉和五金件的锁杆组件(可调安装板块和安装板单独销售)
技术参数
颜色 | RAL7035 |
材料 | Polyester |
颜色代码 | RAL 7035 |
表面处理 | 平纹亚光 |
获批机构认证
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。