Steel Mounting Plate, UMPZ-M
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
优势
资源
附件
功能
- Description: Steel mounting plate for UDP/UDPT enclosures.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Pack quantity: 1 piece.
- Depth: 9 mm.
- Note: UMPZ-M can be mounted in both directions.
技术参数
厚度 | 0.08 in |
深度 | 0.35 in |
厚度 | 2 mm |
深度 | 9 mm |
材料 | 碳钢 |
表面处理 | Plated |
颜色 | 灰色 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。