Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

1015300055_18812 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Syspend 281-Max Angle Adapter Stepless 30 Degrees

Syspend 281-Max Angle Adapter enables enclosure angle to be adjusted forward or backward up to 30 degrees. Must be used in conjunction with a coupling (not compatible with S2MFC48). Maximum load bearing capacity is 67 lb. (30.4 kg).

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
资源 Video
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。