Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Top cover with cable gland opening Hover to magnify image or click to enlarge

Top Cover With Cable Gland Opening, CRG

The roof plate with gland plate openings allow for easy cable entry in the field. Standard alternative solutions are available, which means that gland plates best suited for the application at hand can be used.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 0.06 in
厚度 1.5 mm
颜色 RAL7035
材料 碳钢
表面处理 Powder Coated
颜色代码 RAL 7035
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。