Angeschlossener Kabeleinführungsteiler, CCFD
Hover to magnify image or click to enlarge
Angeschlossener Kabeleinführungsteiler, CCFD
Mit den einrastenden CCFD-Inlays kann die Dimensionierung der Rahmenöffnung je nach verwendeter Tülle angepasst werden.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Mit den einrastenden CCFD-Inlays kann die Dimensionierung der Rahmenöffnung an die verwendete Tülle angepasst werden. Ein hörbares Klicken bestätigt die korrekte Installation. Diese flexible Konfiguration der Kabeleinführung ermöglicht es Ihnen, verschiedene Anforderungen für Kabel, Leitungen, Schläuche, pneumatische und hydraulische Leitungen zu erfüllen.
- Oberfläche: Schwarz
- Entflammbarkeit: UL94 V-0
- Material: Polyamid 6.6/TPE
- Verpackungseinheit: 5 Stück
- Schutzart: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (nur für Innenräume)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
Spezifikationen
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.