Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cable Entry System Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Kabeleinführungsplatte Rund Niedrig, CEPRL

CEPRL-Rundkabeldurchführungen sind schnell und einfach ohne Werkzeug zu installieren und eignen sich ideal für Anwendungen, die viele ankommende oder abgehende Kabel erfordern und nur begrenzten Installationsraum haben.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP54

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.