Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Combinable enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL

The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. The front opening can be segregated with partial panels or doors to meet power distribution system requirements. Only parts required will be delivered, which means full flexibility, lower costs, and greater procurement efficiency will be achieved.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 1.5 mm
Stärke 16 in
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Finish Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Video
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.